Material
Vev och handtag av termoplast.
Nav och greppaxel av stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Blankt rostfritt stål.
Brunerade ståldelar.
Blankt rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Handvevar med cylinderhandtag, fällbart, passhål utan spår
från
334,61 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Handvevar med cylinderhandtag, fällbart, passhål med spår
från
351,62 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Handvevar med cylinderhandtag, fällbart, med innerfyrkant
från
354,41 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Vev och handtag av termoplast.
Nav och greppaxel av stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Blankt rostfritt stål.
Brunerade ståldelar.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Navskyddet levereras omonterat.
Handvevarna kan fästas axiellt på en axel med passkil med hjälp av tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en bricka DIN 7349.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Handvevarna kan fästas axiellt på en axel med passkil med hjälp av tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en bricka DIN 7349.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Ritningsinformation
1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.
Tillbehör
07161 cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912