{"product":{"productId":"agid.26991","price":175.86,"name":"Skivrattar av aluminium med vridbart cylinderhandtag"},"currency":"SEK"}
Material
Handratt i aluminium.
Cylinderhandtag och navskydd i termoplast, svart.Cylinderhandtag i stål, brunerat.
Gängstift ISO 4027 Stål hållfasthetsklass 45 H, svart.
Cylinderhandtag och navskydd i termoplast, svart.Cylinderhandtag i stål, brunerat.
Gängstift ISO 4027 Stål hållfasthetsklass 45 H, svart.
Utförande
Svart eller silver pulverlackerad.
Med passhål.
Med passhål och kilspår.
Med passhål och tvärhål.
Med passhål, kilspår och tvärhål.
Med passhål.
Med passhål och kilspår.
Med passhål och tvärhål.
Med passhål, kilspår och tvärhål.
Visa mer
Visa mindre
Skivrattar i aluminium med vridbart cylinderhandtag, Form A, med passhål och tvärhål
från
182,53 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Skivrattar i aluminium med vridbart cylinderhandtag, Form B, med passhål, kilspår och tvärhål
från
195,02 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Skivrattar i aluminium med vridbart cylinderhandtag, Form C, med passhål och kilspår
från
188,34 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Skivrattar i aluminium med vridbart cylinderhandtag, Form E, med passhål
från
175,86 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Handratt i aluminium.
Cylinderhandtag och navskydd i termoplast, svart.Cylinderhandtag i stål, brunerat.
Gängstift ISO 4027 Stål hållfasthetsklass 45 H, svart.
Cylinderhandtag och navskydd i termoplast, svart.Cylinderhandtag i stål, brunerat.
Gängstift ISO 4027 Stål hållfasthetsklass 45 H, svart.
Utförande
Svart eller silver pulverlackerad.
Med passhål.
Med passhål och kilspår.
Med passhål och tvärhål.
Med passhål, kilspår och tvärhål.
Med passhål.
Med passhål och kilspår.
Med passhål och tvärhål.
Med passhål, kilspår och tvärhål.
Anmärkning
Rattkransens jämngång och koncentritet är ≤ 0,4 mm.
Montage
Navskyddet och det vridbara cylinderhandtaget levereras omonterade. Handtagets axel måste skruvas in i fästhålet vid monteringen.
Handrattarna kan fästas på en axel med tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en underlläggsbricka 07375 axiellt med passkil.
Vid utföranden med tvärhål sker fixeringen med gängstift ISO 4027.
Handrattarna kan fästas på en axel med tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en underlläggsbricka 07375 axiellt med passkil.
Vid utföranden med tvärhål sker fixeringen med gängstift ISO 4027.
Leveransomfattning
Handratt i aluminium.
Navskydd.Cylinderhandtag, vridbart.
Gängstift ISO 4027 (utföranden med tvärhål).
Navskydd.Cylinderhandtag, vridbart.
Gängstift ISO 4027 (utföranden med tvärhål).
Ritningsinformation
1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.
Tillbehör
07375 Underläggsbrickor.
07161 Cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.
07161 Cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.