text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Handratt i aluminium.Navskydd termoplast, svart.
Gängstift ISO 4027 Stål hållfasthetsklass 45 H, svart.
Utförande
Svart eller silver pulverlackerad.
Anmärkning
Rattkransens jämngång och koncentritet är ≤ 0,4 mm.
Montage
Navskyddet levereras omonterat.
Handrattarna kan fästas på en axel med tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en underläggsbricka 07375 axiellt med passkil.
Vid utföranden med tvärhål sker fixeringen med gängstift ISO 4027.
Leveransomfattning
Handratt i aluminium.
Navskydd.
Gängstift ISO 4027 (utföranden med tvärhål).
Ritningsinformation
1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.
Tillbehör
07375 Underläggsbrickor.
07161 Cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också