Material
Handtag stål.
Tryckknapp plast.
Stång stål eller rostfritt stål.
Tryckknapp plast.
Stång stål eller rostfritt stål.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Plast gul.
Plast gul.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Handtag stål.
Tryckknapp plast.
Stång stål eller rostfritt stål.
Tryckknapp plast.
Stång stål eller rostfritt stål.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Plast gul.
Plast gul.
Beställningsinformation
Stänger till låsenheter säljs i par.
Anmärkning
Handtaget med låsenhet kan användas till lådor med bredden 1,5 m. Skenorna måste vara minst 17,5 mm. Systemet kan monteras i två positioner. Framåtmontage för inneslutning av lådan och bakåtmontage för inneslutning och låsning av lådan.
Med hjälp av ombyggnadssatsen för låsenheten kan lådan låsas både i stängt och öppet läge.
Med hjälp av ombyggnadssatsen för låsenheten kan lådan låsas både i stängt och öppet läge.
På begäran
Röd tryckknapp
Tillbehör
06894-91 ombyggnadssats för låsenhet.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 stänger för låsenhet.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 stänger för låsenhet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.