Bygelhandtag
polyamid
rapsgul RAL 1021
- Hållarelement för att öppna och stänga skydd, kåpor och huvar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, möbelindustri, rehab- och medicinsk teknik
- Fästs med en cylinderskruv eller sexkantmutter
- Montering: manöversidan eller baksidan
39,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bygelhandtag
Material grundkropp
polyamid
Färg grundkropp
rapsgul RAL 1021
A=Hålavstånd
132
D=Fästhål
9
F=Bärförmåga (N)
1500
L=Längd
154
B
27
C
11
H
44
L1
112
SW
13
T
16
T1
8
Beskrivning
Material
Termoplast PA (polyamid), glaskuleförstärkt eller PP (polypropylen), glasfiberförstärkt.
Utförande
Svartgrå.
Anmärkning
Fästhålets utformning gör att bygelhandtaget kan skruvas fast från manövreringsidan med en cylinderskruv eller en sexkantsmutter.
Montage
Från manöversidan eller baksidan.
På begäran
Andra handtagsfärger.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.