{"product":{"productId":"agid.26791","price":75.24,"name":"BYGELHANDTAG RUND, A=98, L=106, D=M04,ROSTFRITT STÅL 1.4404 GLIDPOLERAD"},"currency":"SEK"}
Bygelhandtag
rund
rostfritt stål
glidpolerad
- Tvärsnitt rund
- Rostfritt stål A4-kvalitet
- Passar 19-tumssystem
Försäljningsenhet
75,24 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Bygelhandtag
Utförande 1
rund
Material
grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens
yta
glidpolerad
Stålnyckel
1.4404
A=Hålavstånd
98
D=Fästhål
M4
L=Längd
106
T=gängdjup
8
B
8
Bygelhandtag: tvärsnitt
runda
Bärförmåga
N
500
H
32
Montering
bakifrån
RoHS
true
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Polerat eller blästrat
Beställningsinformation
Beställ fästmaterial och ändbrickor separat.
Tillbehör
Ändbrickor 06922-11.
Bricka 07300.
Bricka 07305.
Sexkantskruv 07171.
Skruv 07174.
Cylinderskruv 07160.
Bricka 07300.
Bricka 07305.
Sexkantskruv 07171.
Skruv 07174.
Cylinderskruv 07160.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.