text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

06922-10

Bygelhandtag

rund

rostfritt stål

glidpolerad

  • Tvärsnitt rund
  • Rostfritt stål A4-kvalitet
  • Passar 19-tumssystem
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
06922-10-042041

59,57 kr

Beställningsnummer:
06922-10-042041
Benennung
Bygelhandtag
Utförande 1
rund
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
glidpolerad
Stålnyckel
1.4404
A=Hålavstånd
42
D=Fästhål
M04
F=Bärförmåga (N)
500
L=Längd
50
T=Gängdjup
8
B
8
Bygelhandtag: tvärsnitt
runda
H
32
MM1802
TRUE
Montering
bakifrån
Vikt
39 G

Beskrivning

Material
Rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Polerat eller blästrat
Beställningsinformation
Beställ fästmaterial och ändbrickor separat.
Tillbehör
Ändbrickor 06922-11.
Bricka 07300.
Bricka 07305.
Sexkantskruv 07171.
Skruv 07174.
Cylinderskruv 07160.