Bygelhandtag
rund
aluminium
svart
matt och anodiserad
- Tvärsnitt rund
- Natur eller svartanodiserat
- Passar 19-tumssystem
58,23 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bygelhandtag
Utförande 1
rund
Material grundkropp
aluminium
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
matt och anodiserad
A=Hålavstånd
32
D=Fästhål
M04
F=Bärförmåga (N)
500
L=Längd
40
T=Gängdjup
10
B
8
Bygelhandtag: tvärsnitt
runda
H
32
Montering
bakifrån
PL 19" TECHNIK
TRUE
Beskrivning
Material
Aluminium.
Utförande
Natur eller svartanodiserat.
Beställningsinformation
Beställ fästmaterial och ändbrickor separat.
Montage
Från baksidan.
Tillbehör
Ändbrickor 06917.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.