{"product":{"productId":"agid.26793","price":15.5,"name":"ÄNDBRICKA RUND, D4=15, H=1, ROSTFRITTSTÅL 1.4404 MATTBLÄSTRAD, FÖR M05"},"currency":"SEK"}
Ändbricka
rund
rostfritt stål
mattblästrad
- Tillbehör för bygelhandtag, runda
- Rostfritt stål A4-kvalitet
Försäljningsenhet
15,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Ändbricka
Utförande 1
rund
Material
grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens
yta
mattblästrad
Stålnyckel
1.4404
För=För skruvar
M5
D2
10,1
D3
5,2
D4
15
H
1
H1
2
RoHS
true
Beskrivning
Produktbeskrivning
Ändbrickorna är avsedda för runda bygelhandtag. Ändbrickan ger en större skruvyta, vilket minimerar risken för att tunna plåtar skadas.
Material
Rostfritt stål 1.4404 eller 1.4305.
Utförande
1.4404 polerat eller blästrat.
1.4305 blankt.
1.4305 blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.