text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

06922-11

Ändbricka

rund

rostfritt stål

glidpolerad

  • Tillbehör för bygelhandtag, runda
  • Rostfritt stål A4-kvalitet
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
06922-11-0621

9,61 kr

Beställningsnummer:
06922-11-0621
Benennung
Ändbricka
Utförande 1
rund
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
glidpolerad
Stålnyckel
1.4404
För=För skruvar
M6
D2
12,1
D3
6,2
D4
17
H
1
H1
2
Vikt
2 G

Beskrivning

Ändbrickorna är avsedda för runda bygelhandtag. Ändbrickan ger en större skruvyta, vilket minimerar risken för att tunna plåtar skadas.
Material
Rostfritt stål 1.4404 eller 1.4305.
Utförande
1.4404 polerat eller blästrat.

1.4305 blankt.