text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Ändbricka
Utförande 1
rund
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
För=För skruvar
M6
D2
12,1
D3
6,2
D4
17
H
1
H1
2
RoHS
true

Beskrivning

Produktbeskrivning
Ändbrickorna är avsedda för runda bygelhandtag. Ändbrickan ger en större skruvyta, vilket minimerar risken för att tunna plåtar skadas.
Material

Rostfritt stål 1.4404 eller 1.4305.

Utförande
1.4404 polerat eller blästrat.

1.4305 blankt.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också