text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

06922-11

Ändbricka

rund

rostfritt stål

blank

  • Tillbehör för bygelhandtag, runda
  • Rostfritt stål A4-kvalitet
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
06922-11-0310

5,34 kr

Beställningsnummer:
06922-11-0310
Benennung
Ändbricka
Utförande 1
rund
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
För=För skruvar
M3
D2
5,1
D3
3,2
D4
8
H
1
H1
2
Vikt
0,44 G

Beskrivning

Ändbrickorna är avsedda för runda bygelhandtag. Ändbrickan ger en större skruvyta, vilket minimerar risken för att tunna plåtar skadas.
Material
Rostfritt stål 1.4404 eller 1.4305.
Utförande
1.4404 polerat eller blästrat.

1.4305 blankt.