text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Fingergrepp
Utförande 1
rund
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
mattblästrad
A=Hålavstånd
40
D=Fästhål
M3
L=Längd
45
T=gängdjup
6
B
5
Bygelhandtag: tvärsnitt
runda
Bärförmåga N
500
H
24
Montering
bakifrån
RoHS
true
UNSPSC Code
27112104

Beskrivning

Material
Rostfritt stål 1.4404.
Utförande
glidpolerade eller mattblästrade.
Beställningsinformation
Beställ fästmaterial och ändbrickor separat.
Montage
Från baksidan.
Tillbehör
Ändbrickor 06922-11.
Bricka 07300.
Bricka 07305.
Sexkantskruv 07171.
Skruv 07174.
Cylinderskruv 07160.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också