{"product":{"productId":"agid.23792","price":233.73,"name":"BYGELHANDTAG OVALT UTVÄNDIGT HÅL,A=120, L=133, D=5,5, ROSTFRITT STÅLBLÄSTRAT 1.4308"},"currency":"SEK"}
Bygelhandtag
ovalt
rostfritt stål
blästrat
- Korrosionsbeständiga
- Rostfritt stål A2 eller A4
- Oval handtagsform
- Polerat eller blästrat
Försäljningsenhet
233,73 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Bygelhandtag
Utförande 1
ovalt
Utförande 2
utvändigt hål
Material
grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens
yta
blästrat
Stålnyckel
1.4308
A=Hålavstånd
120
D=Fästhål
5,5
L=Längd
133
B
21
B1
13
Bygelhandtag: tvärsnitt
ovalt
Bärförmåga
N
1000
H
50
Montering
från manöversidan
RoHS
true
T
13,6
Beskrivning
Produktbeskrivning
Dessa bygelhandtag är mycket stabila och kan även användas där det krävs robust hantering och beständighet mot korrosion.
Material
Rostfritt stål 1.4308 eller 1.4404.
Utförande
Polerat eller blästrat.
Användning
Maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, verktygsbygge, livsmedelsindustri, rehab- och medicinsk teknik
Montage
Från manöversidan.
Tillbehör
Cylinderskruvar med insexkant DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.