Material
Termoplast (polyamid glasfiberförstärkt), visuellt detekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Termoplast ultramarinblå RAL 5002.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Visuellt detekterbara manöverdelar tillverkas av ett blåfärgat plastgranulat som är EU10/2011- och FDA-godkänt.
Färger ger en optiskt urskiljbar kontrast mellan manöverdelen och andra medier och material. Därmed går det att identifiera plastfragment från visuellt detekterbara manöverdelar i känsliga produktionsområden, såsom livsmedelsbearbetning, vilket innebär att risken för produktionsstopp eller reklamationer minskar betydligt.
Färger ger en optiskt urskiljbar kontrast mellan manöverdelen och andra medier och material. Därmed går det att identifiera plastfragment från visuellt detekterbara manöverdelar i känsliga produktionsområden, såsom livsmedelsbearbetning, vilket innebär att risken för produktionsstopp eller reklamationer minskar betydligt.
Material
Termoplast (polyamid glasfiberförstärkt), visuellt detekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Termoplast ultramarinblå RAL 5002.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Anmärkning
Påskruvningsmåttet ”A” gäller när handtaget har monterats. I omonterat skick kan det avvika på grund av böjningsspänningen vid urtagningen ur formen.
Användning
- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
Temperaturområde
-20 °C till +100 °C
Montage
Från baksidan.
Fördelar
visuellt detekterbar.
Ultramarinblå RAL 5002.
Livsmedelsgodkända material.
Ultramarinblå RAL 5002.
Livsmedelsgodkända material.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.