text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Svängspak i plast.
Anmärkning
Svängspaken i plast är en innovativ och ergonomisk lösning som har tagits fram särskilt för manövrering av kopplingsskåp och styrningar. Tack vare sin robusta konstruktion och sina högkvalitativa material är denna svängspak både funktionell och hållbar.

Fästhålen har marknadsstandardmåttet 95 mm.

Svängspaken kan kombineras med andra produkter för byggnation av kopplingsskåp för att skapa ett 1-punkts-, 2-punkts- eller 3-punktslåssystem (se teknisk information).

Profilhalvcylinder för svängspak (05601) måste beställas separat.
Ritningsinformation
1) Monteringshål
2) Plåttjocklek max. 2,5 mm
3) 1-punkts låssystem
4) 3-punkts låssystem
5) Tunga 05569
6) Svängspak
7) Adapter i stål, rostfritt stål eller zink för stänger 05601-05
Tillbehör
05601 profilhalvcylinder för svängspak.
05569 tunga för vridreglar i stål.
05601-05 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
05601-11 bussning för tungor i zink.
05601-12 rundstänger i stål för svängspakar.
05601-13 styrningar i plast för rundstänger.
05601-20 förhöjning i zink för rundstänger.
05601-14 anslag i plast för rundstänger.

Andra kunder köpte också