{"product":{"productId":"agid.35935","price":235.86,"name":"Svängspak i plast, fyrkantigt monteringshål, avstånd för monteringshål 50x55x50 mm, med täckskydd"},"currency":"SEK"}
Material
Svängspak i plast.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Svängspak i plast.
Anmärkning
Svängspaken i plast är en innovativ och ergonomisk lösning som har tagits fram särskilt för manövrering av kopplingsskåp och styrningar. Tack vare sin robusta konstruktion och sina högkvalitativa material är denna svängspak både funktionell och hållbar.
Monteringshålen har standardavstånden 50x55x50.
Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se de tekniska anvisningarna).
PProfilhalvcylindern till svängspaken (05601) måste beställas separat.
Monteringshålen har standardavstånden 50x55x50.
Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se de tekniska anvisningarna).
PProfilhalvcylindern till svängspaken (05601) måste beställas separat.
Ritningsinformation
1) Monteringshål
2) Plåttjocklek max. 2,5 mm
2) Plåttjocklek max. 2,5 mm
Tillbehör
05601 profilhalvcylinder för svängspak.
05569 tunga för vridreglar i stål.
05601-05 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
05601-11 bussning för tungor i zink.
05601-12 rundstänger i stål för svängspakar.
05601-13 styrningar i plast för rundstänger.
05601-20 förhöjning i zink för rundstänger.
05601-14 anslag i plast för rundstänger.
05601-22 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
05601-21 platta stänger i stål för svängspakar.
05601-10 adapter för tungor i plast eller zink.
05569 tunga för vridreglar i stål.
05601-05 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
05601-11 bussning för tungor i zink.
05601-12 rundstänger i stål för svängspakar.
05601-13 styrningar i plast för rundstänger.
05601-20 förhöjning i zink för rundstänger.
05601-14 anslag i plast för rundstänger.
05601-22 stånglås i plast eller zink för platta stänger.
05601-21 platta stänger i stål för svängspakar.
05601-10 adapter för tungor i plast eller zink.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.