text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Svängspak i plast.
Anmärkning
Svängspaken i plast är en innovativ och ergonomisk lösning som har tagits fram särskilt för manövrering av kopplingsskåp och styrningar. Tack vare sin robusta konstruktion och sina högkvalitativa material är denna svängspak både funktionell och hållbar.

Fästhålen har standardmåtten 105 mm och 130 mm.

Svängspaken kan kombineras med låssystem med 1, 2 eller 3 punkter för montering på kopplingsskåp (se de tekniska anvisningarna).

Profilhalvcylindern till svängspaken (05601) måste beställas separat.
Montage
Fästhålens avstånd är 105 mm eller 130 mm.
Ritningsinformation
Monteringshål
Tillbehör
05601 profilhalvcylinder för svängspak.
05569 tunga för vridreglar i stål.
05570 tunga för vridreglar i stål.
05601-05 adapter för rundstänger i stål, rostfritt stål eller zink.
05601-11 bussning för tungor i zink.
05601-12 rundstänger i stål för svängspakar.
05601-13 styrningar i plast för rundstänger.
05601-20 förhöjning i zink för rundstänger.
05601-14 anslag i plast för rundstänger.

Andra kunder köpte också