Material
Vridregel i rostfritt stål 1.4401.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blankt.
Polerat handtag.
Polerat handtag.
Visa mer
Visa mindre
Vridreglar i rostfritt stål med T-handtag
från
367,52 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Vridregel i rostfritt stål 1.4401.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blankt.
Polerat handtag.
Polerat handtag.
Anmärkning
Vridreglar med T-handtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Skyddsklass IP65. Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Denna låsbara vridregel är levereras med 2 nycklar. Förslutningen är likadana d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.
Denna låsbara vridregel är levereras med 2 nycklar. Förslutningen är likadana d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.
På begäran
Kan levereras för dörrtjocklek 20 och 40 mm.