text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
1 Träffar

Beskrivning

Material

Hus och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.

Manövrering i 1.4401.

O-ring i NBR.

Tunga i rostfritt stål 1.4301.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridregeln kan installeras förmonterad och har en stängningsrörelse på 90°.
Kan användas till höger eller vänster.
Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.

Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 3 mm
d) Dubbelt ax 5 mm
e) Handtag
f) Trekant 7 mm

1) O-ring
Tillbehör
Nyckel 05586.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål 05566-07.

Andra kunder köpte också