Material
Hus i rostfritt stål 1.4404.
Manövrering och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Vridreglar, rostfritt stål, litet utförande
från
202,02 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus i rostfritt stål 1.4404.
Manövrering och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridregeln kan installeras förmonterad och har en stängningsrörelse på 90°. Kan användas till höger eller vänster. Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 3 mm
d) Dubbelt ax 5 mm
e) Vinghandtag
1) O-ring
2) Packning
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 3 mm
d) Dubbelt ax 5 mm
e) Vinghandtag
1) O-ring
2) Packning
Tillbehör
Nyckel 05586