text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Hus i rostfritt stål 1.4305.

Manövrering och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridregeln kan installeras förmonterad och har en stängningsrörelse på 90°. Kan användas till höger eller vänster. Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.

Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.

*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 3 mm
d) Dubbelt ax 5 mm
e) Handtag
f) Trekant 7 mm

1) O-ring
2)Platt packning
Tillbehör
Nyckel 05586.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål 05566-07.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också