text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus och manövrering i plast PA6, glasfiberförstärkta.
Mutter i zinkgods, O-ring NBR, packning CR.
Utförande
Hus och manövrering, svarta.
Mutter förzinkad.
Anmärkning
Vridreglar med fjädrande tunga. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade (vid litet A-mått och större dörrtjocklek endast möjliga med begränsning).

Vatten- och dammskyddade enligt IP65 med O-ring och packning.

Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med samtliga hus.

*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Spår
d) Dubbelt ax 3 mm
e) Dubbelt ax 5 mm
f) Trekant 8 mm
Tillbehör
Nyckel 05586.
Tunga för vridreglar i stål 05569.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn