{"product":{"productId":"agid.18257","price":5.83,"name":"Tunga för vridreglar i stål"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
*Måttet A i mm vid huslängd H = 18 mm, H = 30 mm, H = 40 mm och H = 50 mm.
Tillbehör
Vridreglar, polyamid 05567.
Vridreglar zink, långt utförande 05568.
Vridreglar med T-handtag 05572.
Vridreglar med L-handtag 05573.
Vridreglar zink, långt utförande 05568.
Vridreglar med T-handtag 05572.
Vridreglar med L-handtag 05573.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.