Material
Hus och manövrering i zinkgods.
Tunga i stål.
Tunga i stål.
Utförande
Hus och manövrering förkromade.
Tunga förzinkad.
Tunga förzinkad.
Visa mer
Visa mindre
Vridreglar, långt utförande
från
76,73 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus och manövrering i zinkgods.
Tunga i stål.
Tunga i stål.
Utförande
Hus och manövrering förkromade.
Tunga förzinkad.
Tunga förzinkad.
Anmärkning
Skyddsklass IP65. Den nås genom en extra O-ring under manövreringen och en packning på huset. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 8 mm
b) Spår
c) Dubbelt ax 3 mm
a) Fyrkant 8 mm
b) Spår
c) Dubbelt ax 3 mm