{"product":{"productId":"agid.18046","price":28.29,"name":"Vridregel kompakt, husdiameter 20 mm"},"currency":"SEK"}
Material
Hus och manövrering i zinkgods.
Mutter i mässing, O-ring NBR, packning CR.
Mutter i mässing, O-ring NBR, packning CR.
Utförande
Hus och manövrering, förkromade eller svart pulverlackerade.
Galvaniserad mutter.
Galvaniserad mutter.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus och manövrering i zinkgods.
Mutter i mässing, O-ring NBR, packning CR.
Mutter i mässing, O-ring NBR, packning CR.
Utförande
Hus och manövrering, förkromade eller svart pulverlackerade.
Galvaniserad mutter.
Galvaniserad mutter.
Anmärkning
Vridreglar som är vibrationståliga genom spärr i ändlägena. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90° och intern vridbegränsning. Vridreglarna kan byggas in förmonterade (vid litet A-mått och större dörrtjocklek är de endast möjliga med begränsning). Testade enligt DIN EN 60068-2-64 (vibrationer) och DIN EN 60068-2-27 (stötar), testnorm 61373. Skaktåliga enligt kraven för användning på skenor i Kategori 1, klass B (=högsta krav).
Vatten- och dammskyddade enligt IP65 med O-ring och packning.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med samtliga hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Vatten- och dammskyddade enligt IP65 med O-ring och packning.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med samtliga hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 6 mm
b) Spår
c) Trekant 6,5 mm
a) Fyrkant 6 mm
b) Spår
c) Trekant 6,5 mm
Tillbehör
Nyckel 05586.
Tungor för vridreglar i kompaktstål 05563.
Tungor för vridreglar i kompaktstål 05563.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.