05562
Vridreglar, kompakta med vinghandtag
Beskrivning
Material
Hus och manövrering i zinkgods.
Mutter i mässing, O-ring NBR, packning CR.
Tunga i stål.
Mutter i mässing, O-ring NBR, packning CR.
Tunga i stål.
Utförande
Hus förkromat.
Manövrering svart pulverlackerad.
Mutter och tunga förzinkade.
Manövrering svart pulverlackerad.
Mutter och tunga förzinkade.
Anmärkning
Vridreglar som är vibrationståliga genom spärr i ändlägena. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90° och intern vridbegränsning. Vridreglarna kan byggas in förmonterade (vid litet A-mått och större dörrtjocklek endast möjliga med begränsning).
Vatten- och dammskyddade enligt IP65 med O-ring och packning.
De låsbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägena (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 2233).
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med samtliga hus.
Vatten- och dammskyddade enligt IP65 med O-ring och packning.
De låsbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägena (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 2233).
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med samtliga hus.