text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Vridregel i rostfritt stål 1.4401.

Tunga i rostfritt stål 1.4301.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridregeln kan installeras förmonterad och har en stängningsrörelse på 90°. Kan användas till höger eller vänster. Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 6 mm
b) Spår
c) Trekant 6,5 mm

1) O-ring
2) Platt packning
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också