Material
Vridregel i rostfritt stål 1.4305.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Vridreglar i rostfritt stål
från
152,20 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Vridregel i rostfritt stål 1.4305.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Skyddsklass IP65. Den nås genom en extra O-ring under manövreringen och en tätning av PUR-skum på huset. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 8 mm
b) Spår
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Trekant 7 mm
a) Fyrkant 8 mm
b) Spår
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Trekant 7 mm
Tillbehör
Nyckel 05586.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål 05569.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål 05569.