05561-02
Vridreglar i rostfritt stål
-
VRIDREGEL, D=20, H=13,5, ROSTFRITT STÅL 1.4401Art.nr 05561-02-1613
- Manövrering
- fyrkant 6 mm
från 153,62 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer -
VRIDREGEL, D=20, H=13,5, ROSTFRITT STÅL 1.4401Art.nr 05561-02-2013
- Manövrering
- spår
från 153,62 krexkl. momsExkl. leveranskostnaderFler detaljer
Beskrivning
Material
Vridregel i rostfritt stål 1.4401.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridregeln kan installeras förmonterad och har en stängningsrörelse på 90°. Kan användas till höger eller vänster. Skyddad mot damm och vatten enligt IP65 enligt EN 60529.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 6 mm
b) Spår
1) O-ring
2) Packning
a) Fyrkant 6 mm
b) Spår
1) O-ring
2) Packning
Logga in för att kunna ladda ner CAD-ritningar.