text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Rostfritt stål 1.4401.

Utförande
Blankt.
Polerat handtag.
Anmärkning
Vridreglar med L-handtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridregeln kan installeras förmonterad. Skyddsklass IP65.

Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla lås.

Denna låsbara vridregel levereras med 2 nycklar. Förslutningen är likadana d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 1333).

*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
På begäran
Kan levereras för dörrtjocklek 20 och 40 mm.
Tillbehör
Nycklar för vridreglar 05586.
Tunga för vridreglar i rostfritt stål 05566-07.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också