Material
Handtag i rostfritt stål 1.4301.
Hus och mutter i rostfritt stål 1.4305.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Vridreglar i rostfritt stål med L-handtag
från
425,70 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Handtag i rostfritt stål 1.4301.
Hus och mutter i rostfritt stål 1.4305.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridreglar med L-handtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Levereras med standardmutter i rostfritt stål. Skyddsklass IP65. Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.