{"product":{"productId":"agid.18098","price":463.06,"name":"Vridregel låsbar, rostfritt stål 1.4401, husdiameter 28 mm"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Låsbara vridreglar kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Den låsbara vridregeln levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan tas bort (öppen och stängd) i båda lägena. Förslutningen är likadana d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 1333).
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Tillbehör
Tunga för vridreglar i rostfritt stål 05569.
Nycklar för vridreglar 05586.
Nycklar för vridreglar 05586.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.