- Låsning för luckor, kopplingsskåp, plåtskåp eller maskindörrar
- Användningsområden: transportteknik, montage, logistik, kopplingsskåp, livsmedelsindustri
- Uppfyller hygienkraven enligt DIN EN 1672-2 och DIN EN 14159 samt FDA
- Den högglanspolerade ytan på Ra 0,8 µm gör dem mycket lätta att rengöra
- Rostfritt stål 1.4404
Beskrivning
Material
Hus, manövrering och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.
O-ringar i silikon, röda, uppfyller FDA-regler.
O-ringar i silikon, röda, uppfyller FDA-regler.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridregeln uppfyller hygienkraven enligt DIN EN 1672-2 och DIN EN 14159.
Används i synnerhet inom livsmedels- och dryckesindustrin.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Används i synnerhet inom livsmedels- och dryckesindustrin.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Tillbehör
-
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.