Material
Vridregel i rostfritt stål 1.4305.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Vridreglar för hygienområde
från
196,29 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Vridregel i rostfritt stål 1.4305.
Tunga i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridreglar i rostfritt stål med manövrering för nyckelvidd 13 mm för applikationer med hygienkrav enligt DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*, vatten- och dammskyddade enligt IP69K. Tack vare sin design med runda former och polerad yta, i kombination med materialet som används, är de mycket smutståliga och lätta att rengöra. Tätningen mellan vridregeln och luckan är en fast PUR-skumtätning på undersidan av vridregelns hus.