Material
Hus, manövrering och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.
O-ringar av silikon, röda eller blå, uppfyller FDA-regler.
Tunga och räfflad låsskruv av rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Vridreglar i rostfritt stål Hygienic DESIGN
från
272,44 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus, manövrering och fästmutter i rostfritt stål 1.4404.
O-ringar av silikon, röda eller blå, uppfyller FDA-regler.
Tunga och räfflad låsskruv av rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vridregeln uppfyller hygienkraven enligt DIN EN ISO 14159 och DIN EN 1672-2.
Används i synnerhet inom livsmedels- och dryckesindustrin.
O-ringar (uppfyller FDA-regler) förhindrar att det tränger in vätskor och bildas föroreningar.
IP65 / IP67 / IP69K enligt DIN EN 60529 / DIN 40050.
Beställ tunga i önskat utförande separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Används i synnerhet inom livsmedels- och dryckesindustrin.
O-ringar (uppfyller FDA-regler) förhindrar att det tränger in vätskor och bildas föroreningar.
IP65 / IP67 / IP69K enligt DIN EN 60529 / DIN 40050.
Beställ tunga i önskat utförande separat. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Tillbehör
Tunga för vridreglar i rostfritt stål 05566-07.