text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus, manövrering och mutter i zinkgods.
O-ring NBR, packning PUR.
Utförande
Hus och manövrering, förkromade eller svart pulverlackerade.
Mutter förzinkad.
Anmärkning
Vridreglar som är vibrationståliga genom spärr i ändlägena. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90° och intern vridbegränsning. Vridreglarna kan byggas in förmonterade (vid litet A-mått och större dörrtjocklek endast möjliga med begränsning). Testade enligt DIN EN 60068-2-64 (vibrationer) och DIN EN 60068-2-27 (stötar), testnorm 61373. Skaktåliga enligt kraven för användning på skenor i Kategori 1, klass B (=högsta krav). Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder.

Vatten- och dammskyddade enligt IP65 med O-ring och PUR-skumpackning.

Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med samtliga hus.

*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 7 mm
b) Fyrkant 8 mm
c) Spår
d) Dubbelt ax 3 mm
e) Dubbelt ax 5 mm
f) Trekant 8 mm
Tillbehör
Nyckel 05586.
Tungor för vridreglar utan stopp, stål 05570.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn