{"product":{"productId":"agid.27910","price":295.07,"name":"Spännreglar med vred i rostfritt stål handtag i plast eller rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i rostfritt stål.
Bult i stål eller rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Bult i stål eller rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus blankt.
Bult förnicklad eller blank.
Stift blankt.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Bult förnicklad eller blank.
Stift blankt.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Visa mer
Visa mindre
Spännreglar med vred i rostfritt stål, handtag i plast
från
295,07 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spännreglar med vred i rostfritt stål, handtag i rostfritt stål
från
371,08 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Hus i rostfritt stål.
Bult i stål eller rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Bult i stål eller rostfritt stål.
Stift i rostfritt stål.
Vred i rostfritt stål eller termoplast PA (polyamid).
Utförande
Hus blankt.
Bult förnicklad eller blank.
Stift blankt.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Bult förnicklad eller blank.
Stift blankt.
Vred i glasfiberförstärkt PA, svart.
Vred i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Fästskruvarna M2 och M3 ingår.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 eller 12 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek 12 till 20 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Monteringsmöjlighet 1 för plattjocklek 6 eller 12 mm.
Monteringsmöjlighet 2 för plattjocklek 12 till 20 mm.
Om spännkraften överskrids uppstår ett glapp på mer än 0,1 mm mellan plattorna.
Ritningsinformation
1) Platta
Tillbehör
Spännplattor 05592