{"product":{"productId":"agid.27918","price":138.79,"name":"Påmonterade spännplattor för spännreglar med vred"},"currency":"SEK"}
- Monteringsmöjlighet Form A: för plattjocklek 6 till 10 mm
- Fin gänga, metrisk
- Fästskruvar ingår
Beskrivning
Material
Hus i stål eller rostfritt stål.
Mutter i rostfritt stål.
Mutter i rostfritt stål.
Utförande
Hus förnicklat eller blankt.
Blank mutter.
Blank mutter.
Anmärkning
Monteringsmöjlighet Form A för plattjocklek 6 till 10 mm.
Ritningsinformation
1) Platta
2) Spännregel med vred
3) Styrbult
4) Mutter
2) Spännregel med vred
3) Styrbult
4) Mutter
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.