{"product":{"productId":"agid.18056","price":136.55,"name":"Kompressions-vridreglar, zink"},"currency":"SEK"}
Material
Hus, manövrering och mutter i zinkgods.
Packning CR.
Packning CR.
Utförande
Hus och manövrering förkromade.
Mutter förzinkad.
Mutter förzinkad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus, manövrering och mutter i zinkgods.
Packning CR.
Packning CR.
Utförande
Hus och manövrering förkromade.
Mutter förzinkad.
Mutter förzinkad.
Anmärkning
Kompressionsvridreglar används i huvudsak i luckor och hus som kräver ett högre presstryck mot tätningen. Kan användas till höger och vänster. De stängs då alltid medurs. Vridregeln kan byggas in förmonterad. Vibrationssäkra genom den fjäderbelastade spärren i ändläget ”låst”. Testade enligt DIN EN 60068-2-64 (vibrationer) och DIN EN 60068-2-27 (stötar), testnorm 61373. Skaktåliga enligt kraven för användning på skenor i Kategori 1, klass B (högsta krav).
Vatten- och dammskyddade enligt IP65.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med samtliga hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Vatten- och dammskyddade enligt IP65.
Tunga i önskat utförande beställs separat. Alla tungor kan kombineras med samtliga hus.
*Mått A är resultatet av kombinationen av vridregel och tunga och visas för de matchande tungorna.
Funktioner
När man vrider åt höger vrids tungan 90° till låsläget. Om man fortsätter vrida 90° dras tungan i axiell riktning så att presstrycket ökar. Kompressionsvägen är 6 mm. Med markering på huset för läget ”låst”.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Fyrkant 8 mm
b) Dubbelt ax 3 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Trekant 8 mm
a) Fyrkant 8 mm
b) Dubbelt ax 3 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
d) Trekant 8 mm
Tillbehör
Nyckel 05586.
Tungor för vridreglar utan stopp, stål 05570.
Tungor för vridreglar utan stopp, stål 05570.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.