text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Spännlås med fjäderbygel för säker fasthållning och låsning av luckor, lock, maskinkåpor och liknande. Eftersom dödpunkten överskrids är de vibrationsfasta.
Fästkraften kommer från en fjäderbygel.

Med hjälp av hålet D2 kan spännlåsen säkras mot oavsiktlig öppning eller plomberas.

Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.

Låshaken måste beställas separat.

Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
Tillbehör
Låshake 05530.

Andra kunder köpte också