{"product":{"productId":"agid.3276","price":562.98,"name":"Spännlås stål spännbygel upp till 30500 N, inställbart, skruvhål synliga, kraftigt utförande"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Anmärkning
Kraftiga, smidda spännlås för hög dragbelastning, som främst används för lastbilar och jordbruksmaskiner samt anläggningsmaskiner. När låset är stängt säkras det mot oavsiktligt öppnande av en spärr.
För att utjämna toleranserna eller bygga upp tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (D1).
Låshakar i önskat utförande beställs separat.
Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
För att utjämna toleranserna eller bygga upp tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (D1).
Låshakar i önskat utförande beställs separat.
Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
Tillbehör
Låshake 05560.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.