{"product":{"productId":"agid.35280","price":20.5,"name":"Spännlås stål eller rostfritt stål med plåtbygel upp till 1000 N, inställbart, skruvhål synliga, kort utförande"},"currency":"SEK"}
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Spännlås stål eller rostfritt stål med plåtbygel upp till 1000 N, inställbart, skruvhål synliga, kort utförande, form A, standard
från
62,16 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spännlås stål eller rostfritt stål med plåtbygel upp till 1000 N, inställbart, skruvhål synliga, kort utförande, form B, med säkring
från
69,25 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spännlås stål eller rostfritt stål med plåtbygel upp till 1000 N, inställbart, skruvhål synliga, kort utförande, form C, med låsögla
från
69,25 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
De inställbara spännlåsen används som låssystem för industriella applikationer. Eftersom dödpunkten överskrids är de vibrationsfasta.
När spännhaken har hakats fast i låshaken kan delarna dras ihop upp till 5 mm genom att man spänner greppdelen. För att utjämna toleranser eller alstra tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (M5).
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Alla låshakar kan kombineras med alla spännlås.
Låshaken måste beställas separat för önskat utförande.
Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
När spännhaken har hakats fast i låshaken kan delarna dras ihop upp till 5 mm genom att man spänner greppdelen. För att utjämna toleranser eller alstra tillräcklig spänning kan spännhaken justeras med en spindel (M5).
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Alla låshakar kan kombineras med alla spännlås.
Låshaken måste beställas separat för önskat utförande.
Hållkraften F1 gäller spännlåset och inte låshaken.
Ritningsinformation
Form A Standard
Form B med säkring
Form C med låsögla
1) Hålbilder för montering med låshake
Form B med säkring
Form C med låsögla
1) Hålbilder för montering med låshake
Tillbehör
Låshake 05540.