Material
Kraftsensor aluminium EN AW-6082.
Kontaktens hus, stål.
Kontaktens hus, stål.
Utförande
Kraftsensor, svartanodiserad.
Kontakthus brunerat.
Kontakthus brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Smart Products ger möjligheten att kunna känna av manövreringsstatusen för olika spänn- och stödelement.
Kraftsensorn för snabbspännaren gör att det går att jämföra kraften som ett arbetsstycke spänns med i förhållande till ett fördefinierat börvärde.
Inställning av börvärde beskrivs i bruksanvisningen.
Den är monterad mellan en mekanisk snabbspännare och spännanordningen.
Om kraftsensorn ansluts till Bluetooth-modulen 85876 via den integrerade USB-typ-C-bussningen överförs sensorstatusen trådlöst. Signalen kan sedan tas emot och vidarebearbetas av exempelvis gateway 85875.
Dessutom visualiserar Bluetooth-modulens LED-indikering spännelementets status.
Kraftsensorns strömförsörjning sker via Bluetooth-modulen, som kan bytas ut vid behov utan omkonfiguration.
Kraftsensorn för snabbspännaren gör att det går att jämföra kraften som ett arbetsstycke spänns med i förhållande till ett fördefinierat börvärde.
Inställning av börvärde beskrivs i bruksanvisningen.
Den är monterad mellan en mekanisk snabbspännare och spännanordningen.
Om kraftsensorn ansluts till Bluetooth-modulen 85876 via den integrerade USB-typ-C-bussningen överförs sensorstatusen trådlöst. Signalen kan sedan tas emot och vidarebearbetas av exempelvis gateway 85875.
Dessutom visualiserar Bluetooth-modulens LED-indikering spännelementets status.
Kraftsensorns strömförsörjning sker via Bluetooth-modulen, som kan bytas ut vid behov utan omkonfiguration.
Material
Kraftsensor aluminium EN AW-6082.
Kontaktens hus, stål.
Kontaktens hus, stål.
Utförande
Kraftsensor, svartanodiserad.
Kontakthus brunerat.
Kontakthus brunerat.
Anmärkning
Kraftsensorn gör att det går att jämföra kraften som ett arbetsstycke spänns med i förhållande till ett fördefinierat börvärde. Inställning av börvärde beskrivs i bruksanvisningen. Om kraftsensorn utrustas med en Bluetooth-modul kan kraften registreras och bearbetas elektroniskt. Kraftsensorns strömförsörjning sker via Bluetooth-modulen, som kan bytas ut vid behov utan omkonfiguration. Bluetooth-modul 85876 kan kopplas ihop med kraftsensorn med hjälp av USB-typ-C.
Tekniska data
Se nedladdningar, tekniska anvisningar.
Användning
Med hjälp av kraftsensorn kan spännkraften hos en mekanisk snabbspännare jämföras med ett börvärde.
Operatören kan enkelt övervaka om spännkraften har uppnåtts med hjälp av LED-indikeringen på Bluetooth-modulen.
Operatören kan enkelt övervaka om spännkraften har uppnåtts med hjälp av LED-indikeringen på Bluetooth-modulen.
Temperaturområde
0 °C till +65 °C.
Montage
Kraftsensorn sätts fast med cylinderskruvar ISO 4762 / DIN 912-skruvar genom hålet D1 på monteringsbordet. Först därefter kan snabbspännaren sättas fast med skruvar genom hålen D2 på kraftsensorn.
Säkerhet
Kraftsensorer är inte lämpade för att skydda människor.
Ritningsinformation
1) Kraftsensor
2) USB-typ-C-bussning
3) Fixtur
2) USB-typ-C-bussning
3) Fixtur
Tillbehör
Bluetooth-modul 85876.
Gateway 85875.
Lämplig för 05899-06:
05900-006002
05900-106002
05900-006102
05900-106102
05908-006002
05908-106002
05908-006102
05908-106102
05020-06
05715-10-001600
05715-10-001800
05715-10-101600
05715-10-101800
Lämplig för 05899-08:
05900-008002
05900-108002
05900-008102
05900-108102
05908-008002
05908-108002
05908-008102
05908-108102
05020-08
05020-081
05715-10-002400
05715-10-002600
05715-10-102400
05715-10-102600
Gateway 85875.
Lämplig för 05899-06:
05900-006002
05900-106002
05900-006102
05900-106102
05908-006002
05908-106002
05908-006102
05908-106102
05020-06
05715-10-001600
05715-10-001800
05715-10-101600
05715-10-101800
Lämplig för 05899-08:
05900-008002
05900-108002
05900-008102
05900-108102
05908-008002
05908-108002
05908-008102
05908-108102
05020-08
05020-081
05715-10-002400
05715-10-002600
05715-10-102400
05715-10-102600
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.