text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
3 Träffar

Beskrivning

Material
Stål eller rostfritt stål.
Utförande
Förzinkat stål.
Blankt rostfritt stål.
Oljebeständigt plasthandtag.
Anmärkning
Förslutningsspännarna är särskilt lämpade för att snabbt låsa och fästa lock och luckor. Justeringsvägen kan ställas in individuellt för varje utförande med låsbygeln.

När spännaren stängs griper en låskrok fast i grundkroppen. Detta innebär att spännaren inte kan lossna av misstag eller på grund av vibrationer. Låskroken kan låsas upp med en hand.

Andra kunder köpte också