{"product":{"productId":"agid.27702","price":798.23,"name":"Snäpplås i rostfritt stål med handtag, fällbart, Form A"},"currency":"SEK"}
- Lämpliga för inom- och utomhusbruk
- Snabb och enkel användning
- För dörrbladstjocklekar 2–22 mm
- Låsbara varianter
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Slipat och polerat eller mattblästrat.
Anmärkning
Snäpplåsen med det försänkta handtaget är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor.
Finns i två olika storlekar för olika tjocka dörrblad. Säkras extra genom låsbara varianter. Samma nyckel kan användas till alla lås.
Det förspända handtaget gör att det inte skallrar.
Max. vridmoment för skruvåtdragning: 2,4 Nm.
Form A: låsbar
Form B: inte låsbar
Finns i två olika storlekar för olika tjocka dörrblad. Säkras extra genom låsbara varianter. Samma nyckel kan användas till alla lås.
Det förspända handtaget gör att det inte skallrar.
Max. vridmoment för skruvåtdragning: 2,4 Nm.
Form A: låsbar
Form B: inte låsbar
Manövrering
När man drar i handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt när man trycker igen dörren. Låset kan även manövreras från baksidan.
Användning
- Bilindustri
- Maskinteknik
- Båt- och skeppsbygge
- Luft- och rymdfart
- Husbilar och husvagnar
- Medicinteknik
- Maskinteknik
- Båt- och skeppsbygge
- Luft- och rymdfart
- Husbilar och husvagnar
- Medicinteknik
Montage
1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen.
2. Sätt fast monteringsvinkeln.
3. Fäst från baksidan med monteringsdelarna.
2. Sätt fast monteringsvinkeln.
3. Fäst från baksidan med monteringsdelarna.
Leveransomfattning
Fäste och lämpliga skruvar (M4) samt monteringsvinkel ingår i leveransen.
De låsbara snäpplåsen levereras med 2 nycklar.
Skruvarna (M5) till monteringsvinkeln ingår inte i leveransen.
De låsbara snäpplåsen levereras med 2 nycklar.
Skruvarna (M5) till monteringsvinkeln ingår inte i leveransen.
Ritningsinformation
1) Dörrblad
2) Ram
3) Handtag
4) Monteringsvinkel
5) Fästets höjd (se tabell H7)
6) Monteringsurtag
2) Ram
3) Handtag
4) Monteringsvinkel
5) Fästets höjd (se tabell H7)
6) Monteringsurtag
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.