{"product":{"productId":"agid.27705","price":707.16,"name":"Snäpplås i rostfritt stål med bowdenkabelfäste och handtag, fällbart"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Slipat och polerat eller mattblästrat.
Visa mer
Visa mindre
Snäpplås i rostfritt stål med bowdenkabelfäste och handtag, fällbart, Form A
från
831,60 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Snäpplås i rostfritt stål med bowdenkabelfäste och handtag, fällbart, Form B
från
707,16 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4401.
Utförande
Slipat och polerat eller mattblästrat.
Anmärkning
Snäpplåsen med det försänkta handtaget är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor.
De används där utrymmet är svåråtkomligt eller manövrering på avstånd krävs av ergonomiska skäl eller säkerhetsskäl.
Finns i två olika storlekar för olika tjocka dörrblad. Säkras extra genom låsbara varianter. Samma nyckel kan användas till alla lås.
Det förspända handtaget gör att det inte skallrar.
Bowdenkabeln ingår inte i leveransen.
Max. vridmoment för skruvåtdragning: 2,4 Nm.
Form A: låsbar
Form B: inte låsbar
De används där utrymmet är svåråtkomligt eller manövrering på avstånd krävs av ergonomiska skäl eller säkerhetsskäl.
Finns i två olika storlekar för olika tjocka dörrblad. Säkras extra genom låsbara varianter. Samma nyckel kan användas till alla lås.
Det förspända handtaget gör att det inte skallrar.
Bowdenkabeln ingår inte i leveransen.
Max. vridmoment för skruvåtdragning: 2,4 Nm.
Form A: låsbar
Form B: inte låsbar
Manövrering
När man manövrerar handtaget fjärröppnas luckor, lock, kåpor och dörrar osynligt med bowdenkabel.
Låset kan även manövreras från baksidan.
Låset kan även manövreras från baksidan.
Användning
- Bilindustri
- Maskinteknik
- Båt- och skeppsbygge
- Luft- och rymdfart
- Husbilar och husvagnar
- Medicinteknik
- Maskinteknik
- Båt- och skeppsbygge
- Luft- och rymdfart
- Husbilar och husvagnar
- Medicinteknik
Montage
1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen.
2. Fäst från baksidan med monteringsdelarna.
3. Montera bowdenkabeln.
2. Fäst från baksidan med monteringsdelarna.
3. Montera bowdenkabeln.
Fördelar
Kan manövreras på svåråtkomliga ställen.
För ergonomisk manövrering.
Kan manövreras även där säkerhetsavstånd krävs.
För ergonomisk manövrering.
Kan manövreras även där säkerhetsavstånd krävs.
Leveransomfattning
Monteringsfäste och lämpliga skruvar (M4) samt bowdenkabelfäste ingår i leveransen.
De låsbara snäpplåsen levereras med 2 nycklar.
De låsbara snäpplåsen levereras med 2 nycklar.
Ritningsinformation
1) Fäste för bowdenkabel
2) Monteringsurtag
3) Dörrblad
4) Monteringsfästets höjd (se tabell H4)
5) Handtag
6) Bowdenkabel
2) Monteringsurtag
3) Dörrblad
4) Monteringsfästets höjd (se tabell H4)
5) Handtag
6) Bowdenkabel
Tillbehör
Bowdenkabel 05596-01.