{"product":{"productId":"agid.27666","price":228.02,"name":"Snäpplås i plast med knopp"},"currency":"SEK"}
Material
PC/ABS.
Utförande
Svart, förkromat, vitt eller beige.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
PC/ABS.
Utförande
Svart, förkromat, vitt eller beige.
Anmärkning
Snäpplåsen med den försänkta knoppen är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor.
Brandprovning: UL94-HB-listat.
Max. vridmoment för mutteråtdragning: 4,2 Nm.
Brandprovning: UL94-HB-listat.
Max. vridmoment för mutteråtdragning: 4,2 Nm.
Manövrering
I omanövrerat tillstånd är knoppen jäms med huset. När man trycker på knoppen hoppar den ut, och man kan öppna dörren genom att dra. Låsningen säkerställs automatiskt när man trycker igen dörren. Tryck på knoppen igen för att återställa omanövrerat tillstånd.
Användning
- Bilindustri
- Medicinteknik
- Maskinteknik
- Båt- och skeppsbygge
- Luft- och rymdfart
- Möbelindustri
- Medicinteknik
- Maskinteknik
- Båt- och skeppsbygge
- Luft- och rymdfart
- Möbelindustri
Montage
1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen.
2. Sätt fast monteringsvinkeln.
3. Fäst från baksidan med monteringsmuttern.
2. Sätt fast monteringsvinkeln.
3. Fäst från baksidan med monteringsmuttern.
Leveransomfattning
Monteringsmutter och -vinkel ingår i leveransen.
Skruvarna (M5) till monteringsvinkeln ingår inte i leveransen.
Skruvarna (M5) till monteringsvinkeln ingår inte i leveransen.
Ritningsinformation
1) Knopp
2) Styrtapp mot förvridning
3) Dörrblad
4) Ram
5) Monteringsmutter
6) Hus
7) Monteringsvinkel
8) För styrtapp (tillval)
9) Urtag mot förvridning (tillval)
10) Monteringsurtag
2) Styrtapp mot förvridning
3) Dörrblad
4) Ram
5) Monteringsmutter
6) Hus
7) Monteringsvinkel
8) För styrtapp (tillval)
9) Urtag mot förvridning (tillval)
10) Monteringsurtag
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.