{"product":{"productId":"agid.31095","price":37.34,"name":"Snäpplås av plast med fördjupning, ihakningsbart, Form B, litet"},"currency":"SEK"}
- Enkel användning
- För dörrbladstjocklekar 1,2–2,2 mm
- För begränsade utrymmen
- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Plan montering
Beskrivning
Material
Lås i ABS.
Fjäder i rostfritt stål 1.4310.
Utförande
Svart lås.
Blank fjäder.
Blank fjäder.
Anmärkning
De här snäpplåsen är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor.
Finns i sex olika storlekar för olika tjocka dörrblad.
Brandprovning: UL94-HB-listat.
Finns i sex olika storlekar för olika tjocka dörrblad.
Brandprovning: UL94-HB-listat.
Manövrering
När man skjuter på handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt av en fjäder när man trycker igen dörren.
Användning
- Bilindustri
- Medicinteknik
- Maskinteknik
- Apparattillverkning
- Industriskåp
- Medicinteknik
- Maskinteknik
- Apparattillverkning
- Industriskåp
Montage
1. Gör ett monteringsurtag utan grader enligt skissen.
2. Skjut in låset med framsidan i urtaget och tryck framåt.
3. Tryck ner låset tills det hakar i.
2. Skjut in låset med framsidan i urtaget och tryck framåt.
3. Tryck ner låset tills det hakar i.
Ritningsinformation
1) Ram
2) Dörrblad
3) Monteringsurtag
4) Manöverriktning
5) Lås
6) Fjäder
2) Dörrblad
3) Monteringsurtag
4) Manöverriktning
5) Lås
6) Fjäder
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.