text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Lås i ABS.

Fjäder i rostfritt stål 1.4310.

Utförande
Svart lås.
Blank fjäder.
Anmärkning
De här snäpplåsen är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor.
Finns i två olika storlekar för olika tjocka dörrblad. Säkras extra genom låsbara varianter. Låsen i de låsbara snäpplåsen är likalåsande, d.v.s. varje lås kan öppnas med samma nyckel.

Brandprovning: UL94-HB-listat.

Form A: låsbar
Form B: inte låsbar
Manövrering
Form A: När man vrider på nyckeln och sedan skjuter på handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt av en fjäder när man trycker igen dörren. Cylinderlåset kan användas för extra låsning.

Form B: När man skjuter på handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas.
Låsningen säkerställs automatiskt av en fjäder när man trycker igen dörren.
Användning
- Bilindustri
- Medicinteknik
- Maskinteknik
- Apparattillverkning
- Industriskåp
Montage
1. Gör ett monteringsurtag utan grader enligt skissen.
2. Skjut in låset med framsidan i urtaget och tryck framåt.
3. Tryck ner låset tills det hakar i.
Ritningsinformation
1) Ram
2) Dörrblad
3) Monteringsurtag
4) Manöverriktning
5) Lås
6) Fjäder
7) Täcklock (Form B)
8) Cylinderlås (Form A)
9) Indikering (Form A)
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn